Carril soporte del disyuntor

Referencia: SV 9683.312

Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.

Referencia:
SV 9683.312
Descripción producto
Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
1.096 mm
Dimensiones
Longitud: 1.096 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,56 kg
Peso bruto
5,76 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
21,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177937550
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Barra de soporte ACB - 1200mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general