Cajas murales EL, 2 piezas con bastidor móvil

Artículo No.: EL 1920500

Caja mural de 2 elementos con bastidor móvil. Grado de protección IP 55.

Artículo No.:
EL 1920500
Ejecución
con bastidor móvil
Descripción producto
Caja mural con óptima accesibilidad mediante bastidor móvil.
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Bastidor móvil: chapa de acero
Puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado, cristal acrílico, 3 mm
Superficie
Caja y bastidor móvil: con imprimación y texturizado
Puerta frontal: anodizado negro
Color
Caja y bastidor móvil: RAL 7035
Puerta frontal: plata
Unidad de envase
Caja
Puerta frontal
Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado
Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura
11 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 369 mm
Pr. de montaje
270 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 537 mm
Altura interior: 537 mm
Material básico
Aluminio
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
25,4 kg
Peso bruto
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
Fichas técnicas
Technical Data sheet