Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad

Referencia: DK 7715.535

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba, con elemento de cepillo abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, filtro de salida, carril de puesta tierra, soporte para fijación mural

Referencia:
DK 7715.535
Ejecución
Armarios murales IT
premontadas con guías perfil, variables en profundidad
Descripción producto
Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
General colour
RAL 7035
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha
Guía de puesta a tierra en forma de estrella
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Soporte para fijación mural 10 mm, reforzado
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura
15 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 746 mm
Profundidad: 673 mm
Pr. de montaje
620 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 683 mm
Profundidad parte móvil
516 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
750 N
Material básico
Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
45,6 kg
Peso bruto
48,1 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177551022
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Descripción producto
DK CAJA MURAL, 3 PIEZAS 15 UA PROF=673mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle