- Artículo No.:
- DK 7715735
- Ejecución
- Armarios murales IT
premontadas con guías perfil, variables en profundidad
- Descripción producto
- Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- General colour
- RAL 7035
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha
Guía de puesta a tierra en forma de estrella
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Soporte para fijación mural 10 mm
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
Cierre de seguridad 3524 E
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 746 mm
Profundidad: 573 mm
- Pr. de montaje
- 520 mm
- Dimensiones interiores
- Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 683 mm
- Profundidad parte móvil
- 416 mm
- Profundidad de la pieza mural
- 135 mm
- Código IK
- IK08
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 750 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 42,75 kg
- Peso bruto
- 45 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177324244
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Descripción producto
-
DK Caja mural, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x746x573 mm, 15 UA, premontada, IP 54 con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo