Armario compacto HD, de una puerta

Referencia: HD 1312.600

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos

Referencia:
HD 1312.600
Ejecución
Cajas Hygienic Design
Product modification
El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Placa de montaje: chapa de acero
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase
Caja cerrada en todo el contorno
Puerta con junta insertada
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Dimensiones
Anchura: 610 mm
Alt. frontal: 810 mm
Altura posterior: 981 mm
Profundidad: 300 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
550 mm x 735 mm
Ángulo de abertura de la puerta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
35 kg
Peso bruto
38 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177967434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
HD Armario compacto, An.Al.Pr.: 610x810(H1)x981(H2)x300 mm, acero inoxidable, 1.4301, con placa de montaje, con puerta con bisagras y junta de silicona
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle