Caja mural AX, 3 piezas

Artículo No.: AX 2262130

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.

Artículo No.:
AX 2262130
Ejecución
Armarios murales IT
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
Unidades de altura
21 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidad: 373 mm
Pr. de montaje
320 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 951 mm
Profundidad parte móvil
216 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Nº de cierres
1
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
750 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)
250 N
Material básico
Chapa de acero
Cierre
Ejecución cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
43 kg
Peso bruto
44 kg
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983328
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1012x373 mm, 21 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones