- Referencia:
- 2261.565
- Ejecución
- Armarios murales IT
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
- Unidad de envase
- Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Empuñadura Confort Mini
- Unidades de altura
- 15 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 746 mm
Profundidad: 673 mm
- Nº de cierres
- 1
- Código IK
- IK08
- Capacidad de carga pieza basculante (estática)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Empuñadura Confort Mini
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177994065
- Descripción producto
-
AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x746x673 mm, 15 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle