Armario básico AX, chapa de acero

Artículo No.: AX 1281.000

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.

Placa de entrada de cables de dos piezas con perfil de estanqueidad elástico para AX

Guía de equipamiento del suelo para AX

Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Retenedor de puerta para AX

Placa de entrada de cables plástica modular con pretaladros métricos, para AX

Artículo No.:
AX 1281.000
Ventajas
Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 400 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
745 mm x 1.175 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Cierre
Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 5
Cantidad: 2
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
65 kg
Peso bruto
66,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177813106
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 800x1200x400 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, con sistema de cierre de 3 puntos
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Técnica en detalle