Placa de montaje para cajas de bornes KX, cajas Bus KX, cajas de bornes HD, armarios Ex

Artículo No.: KX 1563.800

Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.

Artículo No.:
KX 1563.800
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para
Tipo de armario: Cajas de bornes KX
Cajas Bus KX
Caja de bornes HD
Anchura: = 300 mm
Altura: = 200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,73 kg
Peso bruto
0,755 kg
Código arancelario
84879090
EAN
4028177925366
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KX Placa de montaje, para cajas de bornes KX y cajas Bus KX, para An.Al.: 175x285 mm
Fichas técnicas
Técnica en detalle