- Artículo No.:
- KL 1568700
- Descripción producto
- Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Adecuado para tipo de armario
- KL
- KL-HD
- Adecuado para
- Tipo de armario: KL
KL-HD
Anchura: = 400 mm
Altura: = 300 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,429 kg
- Peso bruto
- 1,68 kg
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177010253
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
KL PLACA MONTAJE P/1508-1536 KL PLACA DE MONTAJE PARA KL 1508/36