Placa de montaje para KL

Artículo No.: KL 1570700

Placas de montaje para equipamiento, también fuera de la caja.

Artículo No.:
KL 1570700
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para tipo de armario
KL
Adecuado para
Tipo de armario: KL
Anchura: = 600 mm
Altura: = 300 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,419 kg
Peso bruto
2,619 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177010314
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KL PLACA MONTAJE P/1510-1538
Fichas técnicas
Técnica en detalle