Prensaestopas de poliamida

Artículo No.: SZ 2411.641

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Artículo No.:
SZ 2411.641
Ventajas
Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
Material
Poliamida 6
Junta: CR/NBR
Color
RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Dimensiones
Altura: 42 mm
Rosca
M32 x 1,5
Long. de la rosca
10 mm
Sección de cables mín.
15 mm
Sección máx. del cable
21 mm
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...100 °C
torque
12 Nm
Ancho de llave
36 mm
Dimensiones
Rosca: M32 x 1,5
Long. de la rosca: 10 mm
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Tipo 13
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,48 kg
Peso bruto
0,503 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177809963
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
SZ Prensaestopa de poliamida M32x1,5
Aprobaciones
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Data sheets