Estera filtrante

Artículo No.: SK 3173100

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Artículo No.:
SK 3173100
Ejecución
para ventiladores con filtro
Descripción producto
De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 ºC, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material
Fibra química
Observación
No adecuado para la aplicación en ventiladores con filtro EMC.
Adecuados para referencia
3243....
3244....
3245....
Dimensiones
Anchura: 289 mm
Altura: 289 mm
Profundidad: 17 mm
Clase del filtro
según DIN EN 779: G3
según DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,1 kg
Peso bruto
0,12 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK ESTERA FILTRANTE P/ SK3243/3244 - 5P.
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Fichas técnicas
Documentación técnica