- Artículo No.:
- SK 3303600
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Color
- RAL 9007
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,6 A
A 60 Hz: 2,6 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 5,1 A
A 60 Hz: 6,4 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 315 m³/h
Circuito interior: 265 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 210 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,11 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18 kg
- Peso bruto
- 19 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177379640
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK Refrigerador mural Blue e, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acero inoxidable, An.Al.Pr. 280 x 550 x 210 mm