Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2021
- Artículo No.:
- CM 5001.239
- Ejecución
- Chapa deslizante
- Descripción producto
- La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La abertura del suelo en armarios de 1000, 1200 y 1600 mm de ancho se encuentra partida en anchura para una mayor estabilidad y una entrada de cables universal.
- La combinación de chapas modulares de suelo es necesaria para poder cerrar por completo el suelo en el TS IT
- Dimensiones
- Profundidad: 150 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TS
CM
TP
Anchura: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,96 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177681231
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- chapa deslizante suelo prof.=150mm para ancho 600 MM