- Referencia:
- VX 5301.310
- Descripción producto
- null
- Ventajas
- Posibilidad de sustitución posterior de racks o equipos LCP
- Garantiza la distancia de ensamblaje necesaria de 3 mm para poder realizar modificaciones posteriores
- Aplicación
- Para la sustitución posterior de racks o equipos LCP
- Para el montaje/desmontaje posterior de paredes estancas, de una pieza, deslizantes
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Unidad de envase
- 4 estribos de unión, exterior, 3 mm
Junta de ensamblaje, 8 m
Incl. material de fijación
- Observación
- Dentro de una fila de armarios la medida exterior aumenta en 2 mm por cada armario
- El grado de protección IP máximo que se alcanza según IEC 60 529 es IP 20
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,78 kg
- Peso bruto
- 0,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
Estribo de unión, exterior, 3 mm, para VX, VX IT. Para la sustitución posterior de racks o equipos LCP, para el montaje/desmontaje posterior de paredes estancas de una pieza, deslizantes