Módulo con ruedas para VX, VX IT

Artículo No.: VX 5301516

Para facilitar el traslado en el lugar de montaje, incluso de armarios ya equipados.

Cubiertas para panel para ventiladores para FlatBox

Artículo No.:
VX 5301516
Descripción producto
Para un uso móvil, también de armarios ya equipados. El módulo de ruedas se atornilla directamente bajo el bastidor de suelo a la estructura, pudiéndose utilizar para el transporte de armarios equipados sobre superficies lisas y en edificios.
Unidad de envase
1 módulo de transporte con 2 ruedas dobles
1 módulo de transporte con 2 ruedas, fijas
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 556 mm
Altura: 79 mm
Profundidad: 203 mm
Observación para el montaje
La zona del suelo debe estar abierta en los puntos de montaje
Adecuado para
Tipo de armario: VX: = 600 mm
Tipo de armario: VX IT
Capacidad de carga
Carga máx. admisible: estática 15.000 N
Carga máx. admisible: dinámica 10.000 N
Observación
La capacidad de carga máxima permitida (dinámica) de 10.000 N se refiere a un transporte sobre ruedas sobre superficies lisas.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10 kg
Peso bruto
10,3 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Descripción producto
Módulo con ruedas para VX IT, para An.: 600 mm, para facilitar el traslado en el lugar de montaje, posibilidad de montaje al armario.
Documentos
Instrucciones