Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-03-2025
Chapa de conducción del aire para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Artículo No.: DK 5302012
Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Artículo No.:
- DK 5302012
- Ventajas
- Para el aumento de la eficiencia energética del sistema de climatización
- Escobilla vertical para el cierre sin colisiones en sistemas de guías instalados en el nivel de montaje exterior.
- Aplicación
- Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
- Material
- Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB - Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- 2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
4 piezas de espuma de celulosa PU
Incl. material de fijación - Observación para el montaje
- Las pantallas verticales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto en las guías perfil de 19" frontales como en las posteriores.
- El montaje de las pantallas horizontales con escobillas solo puede realizarse en las guías perfil de 19" frontales.
- Las escotaduras de montaje de 482,6 mm (19") integradas dentro de las superficies de cierre pueden cubrirse a elección con los paneles ciegos adjuntos, utilizarse para la instalación de otros componentes o para la gestión del cableado. Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,276 kg
- Peso bruto
- 2,278 kg
- Código arancelario
- 56090000
- EAN
- 4028177955271
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
- VX IT Chapa conducción de aire 600x1800, 1 P.
- Documentos
- Instrucciones