Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo, cargas pesadas para VX IT

Artículo No.: VX 5302.031

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno trasero para guías perfil de 19" Standard y guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT.

Artículo No.:
VX 5302.031
Descripción producto
Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
Ventajas
Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
Aplicación
Para fijación entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior
Para soportar elementos de elevado peso
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
2000 N, estático
Observación
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
Posibilidades de montaje
para guías perfil de 19" Standard: distancia de niveles 420/445 mm
para guías perfil de 19" Dynamic: distancia de niveles 400/425 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,428 kg
Peso bruto
1,428 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177952607
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
VX IT Guía de deslizamiento 2UA, 2 P.
Documentos
Instrucciones