Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE, TX CableNet

Artículo No.: DK 5302.035

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Artículo No.:
DK 5302.035
Ventajas
Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack
Las tres perforaciones de fijación del troquel del sistema EIA están disponibles para el atornillado del componente de montaje.
En el TE 8000, alternativamente, es posible realizar una fijación directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19")
Aplicación
Para montaje al nivel de fijación frontal
Para soportar elementos de elevado peso
Para adaptación a distancias de niveles de 19" individualizadas
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
para guías perfil de 19", Standard
para guías perfil de 19", Dynamic
Capacidad de carga
1500 N
Observación
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 25 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TE
TX CableNet
Distancia niveles
600 ‐ 825 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
2,86 kg
Peso bruto
3,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177952645
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Carril deslizante, 1 UA, variable en profundidad, para guías perfil VX IT Standard y Dynamic, para guías perfil en L TS IT, para marco de montaje TE. Para montaje al nivel de fijación frontal, resistencia 1500 N.
Documentos
Instrucciones