Placa guía de cables para VX, VX IT

Artículo No.: VX 5302.122

Para la recepción y guiado de cables en aplicaciones de redes y servidores.

Artículo No.:
VX 5302.122
Ventajas
Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
Alternativamente puede atornillarse
Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
Aplicación
Para la gestión del cableado vertical y la tracción de cables en aplicaciones de redes y servidores
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje
A la estructura de marco VX IT entre el bastidor de techo y suelo, en todo el perímetro.
En racks VX IT de 800 mm de ancho puede realizarse alternativamente un atornillado entre el elemento de profundidad superior e inferior
Observación para el montaje
El montaje se realiza en toda la profundidad del armario a la estructura mediante fijación rápida. En el montaje en armarios de 800 mm de ancho puede realizarse un atornillado adicional a los elementos de profundidad del montaje de 19"
Dimensiones
Anchura: 145 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
Altura: = 2.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,8 kg
Peso bruto
5,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85389099
EAN
4028177952720
ETIM 9
EC000047
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
VX Placas guía de cables 145x2200, 1 P.
Documentos
Instrucciones