- Referencia:
- DK 5501.320
- Descripción producto
- Para alojar chapas para suelo modulares.
- Ventajas
- Montaje o atornillado sin herramientas.
- Sencilla ampliación del equipamiento y posibilidad de combinación con la protección antivuelco.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 carriles receptores incl. material de fijación.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
Profundidad: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177678897
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK Alojamiento para suelos, 2 carriles receptores incl. material de fijación, Pr.: 1000 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de acero, RAL 7035