Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo para VX IT

Artículo No.: DK 5501.400

Para montaje en un nivel de fijación de 19".

Artículo No.:
DK 5501.400
Descripción producto
Para alojar guías de cartas y para la fijación de placas frontales.
Aplicación
Para montaje a un nivel de fijación de 19"
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
150 mm
Posibilidades de montaje
para guías perfil de 19", Standard
para guías perfil de 19", Dynamic
Capacidad de carga
300 N, estático
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,62 kg
Peso bruto
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Guía de deslizamiento 30kg prof. 150
Documentos
Instrucciones