- Artículo No.:
- DK 5501895
- Ejecución
- Campo de identificación 1 – 56 UA
- Descripción producto
- Para la cobertura opcional del troquelado frontal del sistema en el caso de un panel de conducción de aire cubriendo completamente el frontal, o de no emplearse eslabones para guiado de cables. Con tiras de rotulación adicionales para una rotulación UA bidireccional.
- Ventajas
- Libre elección de la dirección numérica gracias a la rotulación en ambos lados
- Documentación de los diferentes componentes
- Aplicación
- Para un equipamiento posterior a perfiles de 482,6 mm (19")
- Material
- Cubierta: PVC
Cinta métrica adhesiva: plástico
- Unidad de envase
- Cubierta, magnética
- Longitud
- 5 m
- Dimensiones
- Anchura: 15 mm
Longitud: 5 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,29 kg
- Peso bruto
- 0,335 kg
- Código arancelario
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
-
Cubierta magnética 1UE=5m