Dedo para cables para VX IT

Artículo No.: DK 5502115

Para guiado de cables en alturas de rack.

Artículo No.:
DK 5502115
Ejecución
para VX IT, guía perfil de 19", Standard
Descripción producto
Para una gestión del cableado estructurado en el nivel de montaje de 19 " en pasos de 1 UA.
Ventajas
Montaje sencillo, sin herramientas mediante encaje directo en las guías perfil de 19"
Material
Plástico según UL 94-V0
Color
RAL 9005
Posibilidades de montaje
El montaje a la guía perfil es posible tanto en la parte delantera, como en la parte lateral de las guías perfil delanteras y traseras
Observación
Posibilidad de guiado de cables en combinación con chapa de conducción de aire
Dimensiones
Anchura: 14 mm
Longitud: 261 mm
Unidades de altura
6 UA
Unidad de embalaje
14 pza(s).
Peso neto
0,784 kg
Peso bruto
0,937 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177679290
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Descripción producto
Estribo para gestión de cableado 6 UA
Documentos
Instrucciones