Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

Artículo No.: DK 5502530

La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.

Artículo No.:
DK 5502530
Ejecución
Chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, varias piezas
Descripción producto
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de suelo: Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo. Módulos para el suelo: Solicitar los módulos correspondientes a la aplicación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,356 kg
Peso bruto
6,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177682627
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK Juego de chapas de suelo, chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, de varias piezas, An.Pr: 800x800 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de acero, galvanizada
Documentos
Instrucciones