- Artículo No.:
- DK 5502540
- Ejecución
- Chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, varias piezas
- Descripción producto
- La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de suelo: Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo. Módulos para el suelo: Solicitar los módulos correspondientes a la aplicación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Para seleccionar las chapas modulares necesarias para cerrar la zona del suelo, deben tenerse en cuenta las indicaciones relativas al alojamiento para suelos de las instrucciones de montaje.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Anchura: 600 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,639 kg
- Peso bruto
- 5,72 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Chapa d.suelo en varias partes 600x1000 sólido para TS IT