- Artículo No.:
- DK 5502550
- Ejecución
- Chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, varias piezas
- Descripción producto
- La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de suelo: Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo. Módulos para el suelo: Solicitar los módulos correspondientes a la aplicación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
Anchura: 800 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,94 kg
- Peso bruto
- 8,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177682498
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK Juego de chapas de suelo, chapa de suelo cerrada, con chapa deslizante, de varias piezas, An.Pr: 800x1000 mm, para TS IT, TX CableNet, chapa de acero, galvanizada