Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, IP 55, con marco de montaje de 19"

Artículo No.: DK 5516131

TS IT puerta transparente, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección IP 55.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Conjunto de ensamblaje rápido, tres piezas para TS/TS

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK basic

PDU UK, ejecución metered

PDU managed

Artículo No.:
DK 5516131
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidades de altura
47 UA
Unidades de altura
47 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
147 mm / 305 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Design doors
cerrado, IP 55
Ejecución nivel(es) de 19"
Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga
15.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
En armarios con una altura y profundidad de 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm los laterales adecuados están disponibles opcionalmente y se entregan montados al armario
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
105,1 kg
Peso bruto
110,678 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177706323
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2200 x 1200 mm, 47 UA, IP 55
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle
Visio Shapes