Armario para redes/servidores TS IT con puerta perforada, con guías perfil de 19"

Artículo No.: DK 5530110

TS IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad para una carga de hasta 1500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

PDU UK basic

Artículo No.:
DK 5530110
Material
Chapa de acero
Aluminio
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %), partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
84 mm / 168 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
545 mm
Ejecución nivel(es) de 19"
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
82,3 kg
Peso bruto
86,6 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177703766
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, guías perfil de 19", puerta perforada, An.Al.Pr. 600 x 2000 x 800 mm, 42 UA 
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle
Visio Shapes