- Artículo No.:
- SE 5853500
- Descripción producto
- El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueden utilizarse de forma ilimitada.
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Caja, puerta y dorsal: Pulimentada, grano 400
Chapa de entrada de cables: desnuda
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Armario cerrado por la parte superior y lateral
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Dorsal, desatornillable
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 1.896 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Observación
- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
- Material básico
- Acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 138,5 kg
- Peso bruto
- 145,8 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177666689
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX. 800x2000x600 1.4301- (AISI 304), CON PLACA DE MONTAJE