Estribo guía de cables

Artículo No.: DK 7111000

Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").

Artículo No.:
DK 7111000
Descripción producto
Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").
Material
Acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 65 mm
Profundidad: 125 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK GUIA DE CABLE METALICA 125x65 - 10P. Cromatado
Documentos
Info sheet