Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Artículo No.: DK 7140535

With cut-out 390 x 20 mm (1 U) with brush insert.

Artículo No.:
DK 7140535
Descripción producto
Para una cómoda y sencilla gestión del cableado entre dos áreas separadas por un nivel de montaje en pulgadas, por ej. entre el área frontal y posterior del nivel de montaje de 19".
Aplicación
Para realizar simultáneamente el cierre y el guiado del cableado en zonas de montaje en 1 UA, estándar de montaje de 482,6 mm (19")
Material
Chapa de acero
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
RAL 7035
Sección de montaje
Anchura:390 mm
Altura:20 mm
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,43 kg
Peso bruto
0,475 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177166608
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK PANEL DE PASO DE CABLES 1UA, RAL7035