- Artículo No.:
- DK 7298000
- Descripción producto
- Para alojar componentes de red de 482,6 mm (19") o para la fijación de bandejas para aparatos y carriles deslizantes. Taladros de perfil de 482,6 mm (19") en la parte frontal, distancia taladros entre centros 465 mm, parte posterior 470 mm, adecuado para la fijación de patch-panels y guías entrada de cables. El nivel de fijación puede posicionarse en retícula de 50 mm. Distancia mín. del nivel 150 mm, distancia máx. 350 mm.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Pintada
- Color
- Bastidor de perfiles RAL 7035
Pantalla: RAL 5018
- Unidad de envase
- Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Accesorios de montaje
- Dimensiones de montaje
- Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
- Unidades de altura
- 40 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 12,664 kg
- Peso bruto
- 13,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 50,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177128835
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
DK BASTIDOR P/DATA RACK 40UA RAL 7035