Elementos de profundidad para Data Rack

Artículo No.: DK 7401000

Para la fijación y estabilidad de dos planos de fijación de 482,6 mm (19") en el Data Rack, longitud ajustable.

Artículo No.:
DK 7401000
Descripción producto
Para la fijación y estabilidad de dos planos de fijación de 482,6mm (19") en el Data Rack. La longitud de los elementos de profundidad es ajustable, permitiendo ajustar distancias de 250, 300 y 350 mm para los planos de fijación.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,76 kg
Peso bruto
0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177129993
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK ELEMENTO PROF. P/DATA RACK