Estera filtrante para elemento de zócalo, con aireación y elemento de zócalo, con aireación con pantalla de diseño

Artículo No.: DK 7581500

Bastidor de fijación con estera de filtro para la pantalla de zócalo.

Artículo No.:
DK 7581500
Descripción producto
Para cubrir la pantalla de zócalo en el elemento de zócalo. El marco de fijación se introduce en la pantalla de zócalo detrás de la estera filtrante. Clase de filtro G3 según DIN EN 779.
Unidad de envase
Incluye marco de fijación
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,38 kg
Peso bruto
0,42 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177221291
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
DK ESTERA FILTRANTE
Documentos
Info sheet