- Artículo No.:
- DK 7824206
- Descripción producto
- Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TS
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 28 kg
- Peso bruto
- 29,2 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177232402
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
DK LATERAL MONTAJE A PRESION 2000x600 2 uds. RAL7035