- Artículo No.:
- TS 7826.885
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,017 kg
- Peso bruto
- 9,492 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177345362
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
DK TS8 CHAPA TECHO P/ ENTRADA CABLES, 2 PIEZAS 800x800 mm