Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888.208

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Juego de compensación de potencial para VX IT

Empuñadura Confort AX

Bombín de cierre

Cilindro medio para sistemas de asas

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Bridas para cables

Brida de velcro

Juego de escobillas para TX CableNet

Dedo para cables para VX IT

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Estribo guía de cables

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Eslabones, fijación de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Lateral, con cierre para TS, TS IT

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Artículo No.:
TX 7888.208
Ejecución
1ª generación
con puerta transparente
con laterales
Ventajas
Gestión del cableado de ubicación variable
Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
Accesorios con compatibilidad TS y VX
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
Guías perfil de 19"
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
con laterales
Design doors
cerrado
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente, de una pieza
con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga
5.000 N
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
null
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
112 kg
Peso bruto
122 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177963467
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX CableNet, puerta cristal, 42 U, 800x2000x800 mm, RAL 7035, con laterales
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes