Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888218

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Cable de conexión para PSM/PDU

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Juego de compensación de potencial para VX IT

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Empuñadura Confort AX

Cilindro medio para sistemas de asas

Bombín de cierre

Juego de escobillas para TX CableNet

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Jaula para cables para TX CableNet

Placa guía de cables para TX CableNet

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Eslabones, fijación de 19"

Brida de velcro

Bridas para cables

Estribo guía de cables

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Artículo No.:
TX 7888218
Ejecución
1ª generación
con puerta transparente
con laterales
Ventajas
Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
Accesorios con compatibilidad TS y VX
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, atornillada con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
Guías perfil de 19"
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Unidades de altura
24 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
con laterales
Design doors
cerrado
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente, de una pieza
con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga
5.000 N
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
90 kg
Peso bruto
95,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177966970
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 800x1200x800 mm, 24 U, with side panels, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes