Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-10-2023
Rack para redes TX CableNet con puerta transparente
Artículo No.: TX 7888220
TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.
- Artículo No.:
- TX 7888220
- Ejecución
- 1ª generación
con puerta transparente
con laterales - Ventajas
- Gestión del cableado de ubicación variable
- Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
- El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
- Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
- Accesorios con compatibilidad TS y VX
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm - Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas - General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
Guías perfil de 19" - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidades de altura
- 47 UA
- Unidades de altura
- 47 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 645 mm
- Ejecución
- con laterales
- Design doors
- cerrado
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente, de una pieza
- con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Capacidad de carga
- 5.000 N
- Observación
- Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
- Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 150 kg
- Peso bruto
- 157,85 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177963429
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- TX CableNet, puerta cristal, 42 U, 800x2200x1000mm, RAL 7035, con laterales
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Visio Shapes