Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Artículo No.: TX 7888618

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Empuñadura Confort AX

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Bridas para cables

Juego de compensación de potencial para VX IT

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Dedo para cables para VX IT

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Juego de escobillas para TX CableNet

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Brida de velcro

Estribo guía de cables

Eslabones, fijación de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con tapa frontal

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Cilindro medio para sistemas de asas

Bombín de cierre

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Regleta de enchufes para conectores de tres entradas

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Ruedas de transporte para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Empuñadura Confort AX

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Artículo No.:
TX 7888618
Ejecución
2ª generación
con puerta transparente
con laterales
Con chapa de techo
Ventajas
Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen total del armario para el cableado, así como la integración opcional de un módulo de ventiladores
Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
Laterales atornillados para un acceso rápido
Guías perfil de 19", ajustables en profundidad
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Bastidor del armario con guías de perfil de 19", delante y detrás
Laterales
Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta en la parte posterior y orientada transversalmente, así como una escotadura central oculta para facilitar la integración de un módulo de ventiladores
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
con laterales
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente, de una pieza
con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga (estática)
500 kg
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 20
Observación
Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
68 kg
Peso bruto
78 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994720
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX CableNet, con puerta transparente, con chapa de techo, laterales, guías perfil de 19", An.Al.Pr.: 600x1200x800 mm, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Further instructions
Instrucciones