PDU basic

Artículo No.: DK 7979133

Distribución de corriente para racks TI de gama alta: robusta PDU con una distribución de corriente básica y compacta para el entorno TI.

Artículo No.:
DK 7979133
Ejecución
PDU Basic
Descripción producto
Compacta distribución de corriente básica. La PDU basic permite equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En función de la ejecución de la PDU es posible un montaje horizontal en el nivel de 19" o un montaje vertical (también en el espacio Zero-U).
Ventajas
En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas
Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
Juego de montaje sin herramientas para VX IT
Material
Perfil de aluminio extrusionado, anodizado
Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase
Bloqueo de conectores para conector IEC C14, C20
Incl. material de fijación
Opciones
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Otros colores de armario disponibles
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 1.095 mm
Nº bases de enchufe y tipo
18 x Schuko (tipo F, CEE 7/3)
Tensión de servicio
400 V (c.a.)
Intensidad (máx.)
16 A
Potencia
11 kW
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Campo de temperatura de servicio
5 °C...50 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,3 kg
Peso bruto
3,8 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177947498
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU, basic, 16 A, 3 ~, CEE, Nº bases de enchufe y tipo: 18 x CEE7 / 3 Schuko, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Quick guide
Fichas técnicas
Technical details 2