PDU metered

Artículo No.: DK 7979231

Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia del rack TI completo.

Artículo No.:
DK 7979231
Ejecución
PDU metered
Descripción producto
Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Con medición de la energía en la alimentación o por fase.
Ventajas
En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas
Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)
Juego de montaje sin herramientas para VX IT
PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa
Exactitud de medición ±1% (kWh) según EN 62 053-21
Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable)
Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas
Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia
Contador de horas de servicio en total y cíclicas, reajustable
Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
Datos técnicos
Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en 180° e intercambiable
Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling)
Fuente de alimentación completamente redundante integrada, alimentación desde todas las fases
Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases
Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz
Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente
Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase
Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga
Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados
Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU
Sensores de movimiento para rotación del display y visualización correcta de la PDU en la página web
Led para la indicación de la tensión
Material
Perfil de aluminio, anodizado negro
Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Opciones
Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU
Medición de la corriente diferencial (tipo B) por alimentación/fase/fusible
Control de la protección contra sobretensión disponible opcionalmente
Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores
Otros colores de armario disponibles
Measurement functions, description
Medición por fase o alimentación
Potente CPU (ARM Cortex A8)
Entrada digital (contacto libre de potencial)
Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado)
Dimensiones
Anchura: 44 mm
Profundidad: 70 mm
Longitud: 1.495 mm
Nº bases de enchufe y tipo
12 x C19
Tensión de servicio
400 V (c.a.)
Intensidad (máx.)
32 A
Potencia
22 kW
Alimentaciones
Cantidad: 1
Fases por alimentación: 3~
Long. cable de conexión
3 m
Tipo de conexión (eléctrica)
CEE
Interfaces
Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos
Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales
Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI
Uso de certificados propios/TLS 1.2
Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP)
Administrador de usuarios incl. gestión de permisos
Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory
Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores)
Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Directivas
Directiva EMC 2014/30/EU
Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protocolos
Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB para la integración en software DCIM de terceros
FTP/SFTP (Update/Filetransfer)
Campo de temperatura de servicio
5 °C...50 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...70 °C
Adecuado para
Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,001 kg
Peso bruto
0,001 kg
Código arancelario
85366990
EAN
4028177947719
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
PDU metered, 32 A, 3 ~, CEE, Nº bases de enchufe y tipo: 12 x C19, 1 P.
Aprobaciones
TÜV
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Additional instructions
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical details 2
Visio Shapes
Software
Software