- Artículo No.:
- VX 8120245
- Ventajas
- Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores
- Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación
- Montaje por una sola persona
- Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Imprimación por inmersión, exterior texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 1.000 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 51,2 kg
- Peso bruto
- 52,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 198,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- EAN
- 4028177921597
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
VX 25 Laterales 1000x2200mm, RAL7035, 2 P.