Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Artículo No.: VX 8145245

Laterales, atornillables, chapa de acero, para VX

Artículo No.:
VX 8145245
Ventajas
Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje
Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores
Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación
Montaje por una sola persona
Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Altura: = 1.400 mm
Profundidad: = 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
16,9 kg
Peso bruto
17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177827592
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
Lateral VX, atornillable, para Al./Pr.: 1400x500 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones