Pantallas de zócalo con escobilla para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Referencia: VX 8660.093

Para la introducción de cables en el zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con escobilla. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con escobilla en el lateral de la cantonera.

Referencia:
VX 8660.093
Ejecución
con escobilla
Material
Pantallas de zócalo: chapa de acero
Escobilla: plástico autoextinguible
Color
RAL 9005
Dimensiones
Altura: 100 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Adecuado para
para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Observación para el montaje
Para montaje en profundidad se precisa la fijación de pantallas para zócalo opcional.
Peso neto
1,612 kg
Peso bruto
1,616 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177985483
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
VX Pantallas de zócalo con escobilla, para anchura x profundidad: 800 mm
Documentos
Otras informaciones
Product presentations
Fichas técnicas
Técnica en detalle