Sistemas de ensamblaje TS 8

Artículo No.: TS 8286500

El sistema de ensamblaje TS 8 de chapa de acero ofrece, gracias a su perfil simétrico en anchura y profundidad un claro aumento del espacio y un montaje interior simple. Así mismo se garantiza el ensamblaje hacia cualquier lado. La compensación de potencial automática integrada de todas las piezas planas y el triple tratamiento de la superficie ofrecen una seguridad óptima.

Luminaria LED

Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Pared de separación para TS

Pared de separación para módulos para TS

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP

Chapas para entrada de cables para montaje en TS, SE y armarios PC

Retenedor de puerta para vías de emergencia

Rueda de elevación para TS, VX SE, PC

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
TS 8286500
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Chapa de techo
Dorsal
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Código IK
IK09
Número puertas
2
2 supportstrips in depth
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
170,905 kg
Peso bruto
179,9 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177250949
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO 1200x1800x600, RAL7035 Standard, con placa montaje
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle