- Artículo No.:
- TS 8606.512
- Aplicación
- Adecuado para el montaje de
- Placas de montaje parciales
- Bandejas para aparatos y cajones
- Chasis y guías
- puertas parciales con y sin cristal
- puertas transparentes completas
- Cajones
- puertas partidas en vertical
- Pantallas con bisagras arriba
- Viga de protección
- Material
- Armazón de armario, techo, dorsal y entradas de cables: chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables, tres piezas
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
TS Bayed enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, Sheet steel, without mounting plate, without door