Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4

Artículo No.: TS 8806580

Sistemas de ensamblaje TS8, grado de protección IP 66, NEMA 4, chapa de acero pintada.

Luminaria LED

Lateral, atornillable, chapa de acero para TS, TS IT

Conjunto de ensamblaje rápido, una pieza para TS/TS

Abrazadera de ensamblaje, horizontal para TS/TS, TS/PS

Ángulo de unión para TS/TS

Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS

Portaesquema de chapa de acero para VX, TS, VX SE, PC, pieza inferior TP

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Artículo No.:
TS 8806580
Material
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Suelo: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie
Armazón de armario, puerta, techo, suelo, dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Puerta
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Suelo, cerrado
Dorsal
Placa de montaje
4 cáncamos de transporte
Cierre: doble paletón 3 mm
2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.896 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 4
Type 12
Código IK
IK09
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
123,975 kg
Peso bruto
131,4 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
TS ARMARIO 800x2000x600, NEMA 4 RAL7035
Aprobaciones
Bureau Veritas
C-UL
DNV-GL
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle